ATEX E DURDUR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ATEX E DURDUR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 141.900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
İşletme tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
IK koruma derecesi | IK05 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 |
sabitleme modu | vidayla sabit: 0.8-1.2 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
başlık tipi | standard |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 43 mm |
kontak kullanımı | standart |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
çalışma gücü | 50 N |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket) |
direktifler | 94/9/EC - ATEX yönerge |
sıfırlama | itme-çekme |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 40 mm |
İşaretleme | Ex tb IIIC |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |