ASMA TAVAN KİTİ PYROS ESI ACİL DURUM Lİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ASMA TAVAN KİTİ PYROS ESI ACİL DURUM Lİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Exiway |
Paket 1 Ağırlık | 116.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yanlış tavan kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 157 mm |
Genişlik | 343.2 mm |
Uzunluk | 39 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 343.2 mm |
Yükseklik | 157 mm |
uzunluk | 39 mm |
seri | Exiway |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | yanlış tavan kiti |
malzeme | plastik |