AŞIRI ALT SICAKLIK 1C/O 24-240VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AŞIRI ALT SICAKLIK 1C/O 24-240VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | elevator machine room temperature control relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6, NF EN 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.2 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3.5 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.6 W DC |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 1...10 s Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35AT |
sıcaklık prob tipi | Pt 100 - 3 telli |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
kurulu cihaz | Pt 100 prob kablo uzunluğu <= 10 m |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | sıcaklık kontrol röleleri |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
yalıtım | besleme ile ölçüm arasında galvaniz yalıtım |
Ürün ya da bileşen tipi | elevator machine room temperature control relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC & 21.6-264 V DC |
ürüne özel uygulama | yükseltici makine odaları ve trifaze beslemeler için |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz, 1 dk |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC & 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
ölçüm aralığı | +/- 1...46 °C |
terminaller arasında direnç | 1.33 kOhm -de sıcaklık |
sıfırlama süresi | 8 s |
röle tarafından izlenen parametreler | düşük sıcaklık: -1...11°C,aşırı sıcaklık: 34...46°C |
İşaretleme | CE : EMC 89/336/EEC,CE : 73/23/EEC |
zaman gecikme aralığı | 0.1...10 s ayarlanabilir gecikme (tolerans: tam ölçek değerinin +/- % 0...10'u) |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 10 % + 10 % Un DC & - 15 % + 10 % Un AC |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |