
calcActive())">
Asfora - UPS Priz, 16A, IP44, Çerçeveli - Beyaz
EPH2800621
286 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH2800621
Asfora - UPS Priz, 16A, IP44, Çerçeveli - Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora - UPS Priz, 16A, IP44, Çerçeveli - Beyaz
286 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora priz-çıkış EPH2800621 beyaz renkte 1 çıkışlı eksiksiz bir üründür Bu prizin-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması, pin topraklı panjurlu 2P + E'dir Kapalı panjur ve entegre kapak sayesinde her zaman güvenliğini göz önünde bulundurur Ve anma akımı, 3680W güç aralığı ile 16A'dır Sabitleme modu vidalar veya kelepçelerdir Bu priz-çıkış boyutları 83 mm, 83 mm ve 48 mm olup, çıkıntı derinliği 17 mm'dir Bu priz-çıkış, gömme montajı mümkün kılarak kutusunun duvardan çıkıntı yapmamasını sağlar Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya lüks bir his verir Yeterince güvenilir ve dayanıklı olduğundan IP44'e ulaşmaktadır Bağlantı terminalleri kaldırma terminallerdir ABS (akrilonitril bütadien-stiren), ABS + PC malzemeden üretilen bu priz-çıkış çok güvenilir ve dayanıklıdır Kondüktör malzemesi bakır olan bu priz oldukça dayanıklıdır IEC 60884-1 Standartı oldukça tatmin edicidir SEP-BBJ, TSE belgelerini de almıştır Bu priz-çıkış aynı zamanda yeşil premium ürün sertifikasına sahiptir Ve çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösteren bu ürün civa içermemektedir Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Renk | beyaz |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDLSD |
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 101.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.098 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | SEP-BBJ, TSE |
Ürün ağırlığı | 0.098 kg |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 83 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/5 |
Derinlik | 48 mm |
Yükseklik | 83 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-69 mm |
soket sayısı | 1 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 17 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
soket ek bilgisi | kapak veya sürgülü |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz) |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): Çerçeve & ABS + PC: merkezi plaka & ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kapak |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account