
calcActive())">
Asfora – UPS Priz, 16A, Çerçeveli – Krem
EPH2800123
241 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH2800123
Asfora – UPS Priz, 16A, Çerçeveli – Krem
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – UPS Priz, 16A, Çerçeveli – Krem
241 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora priz-priz EPH2800123 krem renginde olup 1 adet prizden oluşan komple bir üründür. Bu prizin çıkış kutup konfigürasyonu topraklama pimli 2P + E'dir. Ve anma akımı, güç aralığı 3680W olan 16A'dır Anma akımı 16A olup, güç aralığı 3680W'tır. Cihazın sabitleme şekli vida veya pençedir. Boyutları 83 mm, 83 mm, 42 mm olup çıkıntı derinliği 10 mm'dir. Cihaz kutusu sıva altı montaj tipi ile yüzeye gömülebilir. Yüzeyi parlak olup odaya zarif ve üst düzey bir his verir. IP20 koruma derecesine de ulaşıyor. Bu prizin bağlantı terminalleri kaldırma terminalleridir. Priz, ABS (akrilonitril bütadien-stiren), ABS + PC'den yapılmıştır ve bu da onu mümkün olduğunca dayanıklı hale getirir. Bakır iletken malzemesiyle, bu priz oldukça dayanıklıdır. Üstelik IEC 60884-1 standardını da fazlasıyla karşılamıştır. SEP-BBJ, TSE belgelerini de almıştır. Ayrıca, bu mümkün olduğunca ailenize özen gösteren yeşil bir premium üründür. Ve cıva içermez, her zaman çevreyi ve sağlığınızı korur. Ayrıca bu, ailenizle mümkün olduğunca ilgilenen, çevre dostu bir premium üründür Asfora ürünleri zamanla sararmayacak yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Şık, zarif tasarım neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar. Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account