Asfora – Üçlü Çerçeve – Antrasit
Stok Kodu:
EPH5800371
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
244,20 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Asfora-yatay 3-takım çerçeve-antrasit
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Asfora – Üçlü Çerçeve – Antrasit
244,20 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Antrasit |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 29.200 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 15 |
| Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Takım Sayısı | 3 takım |
| kurulum yönü | yatay |
| yüzey dış görünümü | cilalı |
| seri | Asfora |
| Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
| Ürün serisi | Asfora |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Renk | Antrasit |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 29.200 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 15 |
| Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Takım Sayısı | 3 takım |
| kurulum yönü | yatay |
| yüzey dış görünümü | cilalı |
| seri | Asfora |
| Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
| Ürün serisi | Asfora |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun