Asfora – Tekli RJ11 Telefon Prizi – Çelik
Stok Kodu:
EPH4100162
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
327,50 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Asfora-tek telefon çıkışı-RJ11 stl
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Asfora – Tekli RJ11 Telefon Prizi – Çelik
327,50 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Çelik |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 52 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | telefon soketi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 71 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.049 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.049 kg |
| Genişlik | 71 mm |
| Derinlik | 38 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
| iletken malzeme | bakır |
| çıkıntı derinliği | 9 mm |
| telefon soket tipi | RJ11 (4 kontaklar) |
| yüzey dış görünümü | boyalı |
| seri | Asfora |
| Ürün ya da bileşen tipi | telefon soketi |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Renk | Çelik |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 52 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | telefon soketi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 71 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.049 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.049 kg |
| Genişlik | 71 mm |
| Derinlik | 38 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
| iletken malzeme | bakır |
| çıkıntı derinliği | 9 mm |
| telefon soket tipi | RJ11 (4 kontaklar) |
| yüzey dış görünümü | boyalı |
| seri | Asfora |
| Ürün ya da bileşen tipi | telefon soketi |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun