
calcActive())">
Asfora – Sonlu TV Prizi, 1dB, Çerçeveli – Krem
EPH3200123
245 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH3200123
Asfora – Sonlu TV Prizi, 1dB, Çerçeveli – Krem
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – Sonlu TV Prizi, 1dB, Çerçeveli – Krem
245 TL
Tanım
Bu TV prizinin akım akışı bulunmamaktadır TV priz tipi hat ucudur (terminal priz) ve TV konnektörü erkek IEC 9,52 mm'dir Bu cihazın sabitleme modu kelepçelerdir 83 mm, 83 mm, 38 mm, bu TV prizinin boyutlarıdır ve 10 mm'lik bir çıkıntı derinliği vardır Kutusu yüzeye gömülebilecek şekilde gömme montajı mevcuttur Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya lüks bir his verir Bu TV prizi bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Ve IP20 koruma derecesine de ulaşır TV prizi ABS'den (akrilonitril bütadien-stiren) yapılmıştır, bu da onu mümkün olduğunca dayanıklı kılar Bakırın kondüktör malzemesi onu daha güvenilir kılar Ayrıca CE kalite etiketine sahiptir Ayrıca, ailenizi her zaman koruyan yeşil premium bir üründür Ve çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösteren bu ürün civa içermemektedir Ayrıca bu TV prizi konut, küçük ticari alanlar için özel olarak tasarlanmış olup, günlük ihtiyaçları kolayca ve güvenli bir şekilde sağlar Asfora, aydınlatma anahtarları, karartıcılar, güç ve bağlantılı prizleri ve panjurlar için kontrolörler dahil olmak üzere bir dizi kablolama cihazıdır Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar Göze olduğu kadar dokunuşa da hitap eden Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account