
Asfora – Sıva-üstü Uzatma Kasası – Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora – Sıva-üstü Uzatma Kasası – Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 47.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | extention box |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 81.4 mm |
Genişlik | 75 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.034 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.034 kg |
Genişlik | 75 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 81.4 mm |
Cihaz Montajı | Yüzey |
çıkıntı derinliği | 40 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
Ürün ya da bileşen tipi | extention box |
Ürün serisi | Asfora |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kutu |