Asfora ses potansiyometresi alüminyum
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora ses potansiyometresi alüminyum
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 87.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sounder control unit |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.087 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.087 kg |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 83 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
Ürün ya da bileşen tipi | sounder control unit |
malzeme | ABS UV non-stabilised: merkezi plaka & : düğme |