
Asfora – RJ45 Cat5e + RJ12 Priz, Çerçeveli – Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora – RJ45 Cat5e + RJ12 Priz, Çerçeveli – Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 98.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | veri soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.097 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.097 kg |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 36 mm |
Yükseklik | 83 mm |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
soket sayısı | 2 |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 9 mm |
telefon soket tipi | RJ12 |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
veri soket tipi | RJ45 - kategori Cat 5 |
Ürün ya da bileşen tipi | veri soketi |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |