
calcActive())">
Asfora – RC 370W Vavien Led Dimmer – Beyaz
EPH6870123
2.087 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH6870123
Asfora – RC 370W Vavien Led Dimmer – Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – RC 370W Vavien Led Dimmer – Beyaz
2.087 TL
Tanım
Asfora çok kablolu LED döner dimmer, beyaz renkli merkezi plakaya sahip bir mekanizmadır. Bu cihaz opsiyonel Asfora çerçeveleriyle tamamlanabilmektedir. Bu cihazın nominal çalışma voltajı 230V'tur. LED, kapasitif ve ohmik yükleri 0W'tan 370W'a kadar çıkıyor. Koruma tipi elektronik kısa devre ve otomatik aşırı yük koruması olup, güvenliğinizi en üst seviyede tutmaktadır. Bu dimmer kontrol için döner itmeli tipten faydalanır. Boyutları (G) 71mm x (Y) 71mm x (D) 47mm olup gömme derinliği 29mm'dir. Bağlantı klemensleri vidalı klemenslerdir. Bu dimmer IP20 koruma derecesine sahiptir. Anma akımı 10A'dir. Sabitleme şekli vida ve tırnaklarla yapılır.
Ürün Detayları
Renk | beyaz |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDCWD |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account