
calcActive())">
Asfora – Kapaklı Topraklı Priz, 16A – Krem
EPH3170123
214 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH3170123
Asfora – Kapaklı Topraklı Priz, 16A – Krem
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – Kapaklı Topraklı Priz, 16A – Krem
214 TL
Tanım
Renk kreminde Schneider Electric Asfora soket çıkışı EPH3170123, 1 çıkışlı sabitleme çerçevesiyle bir mekanizmadır. Bu soket çıkışının çıkış kutbu yapılandırması 2P + E, yan toprak. Bir kapağa entegre edildiği için güvenliğinizi her zaman dikkate alır. Ve bu priz çıkışının nominal akımı 16A, güç aralığı 3680W olan. Bu aygıtın sabitleme modu vida veya pençedir. Soket çıkışı 71 mm genişlikte, 71 mm yükseklikte ve 42 mm derinlikte, 10 mm projeksiyon derinliğindedir. Sıva altı montajı kullanılabilir, böylece kutusu yüzeye gömülür. Yüzey yüzeyi parlak, bir odaya zarif ve üst düzey bir his getiriyor. Ayrıca bu cihazın IP değeri IP20'dir. Bu soket çıkışının bağlantı terminalleri kaldırma terminalleridir. ABS (akrilonitrile butadien-stiren), ABS + PC malzemesinden yapılmış olan bu soket çıkışı çok güvenilir ve dirençlidir. Bakır iletken malzemesiyle bu soket çıkışı oldukça dirençlidir. Cihaz IEC 60884-1 standardını da karşılamaktadır. TSE ve VDE sertifikalarını da aldı. Çevre dostu olduğu için bu priz de green premium ürün. TSE, VDE belgelerini de almıştır Afora ürünleri, zaman içinde sarı olmayacak yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir. Şık ve zarif tasarım neredeyse her iç mekana mükemmel uyum sağlar. Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Renk | krem |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDLSD |
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 73.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.073 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.073 kg |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 71 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-69 mm |
soket sayısı | 1 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
soket ek bilgisi | kapak |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS + PC: merkezi plaka & ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kapak |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account