
calcActive())">
Asfora – Jaluzi Anahtarı – Beyaz
EPH1370521
254 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH1370521
Asfora – Jaluzi Anahtarı – Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – Jaluzi Anahtarı – Beyaz
254 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora anahtarı EPH1370521, 2 rock'çı ile beyaz renkli sabitleme çerçevesiyle kullanılan bir mekanizmadır. Bu bir rulo jaluzi anahtarı. Sabitleme modu vida veya pençedir. Nominal akımı 10AX, güç aralığı 2300W olan. 71 mm, 71 mm, 43 mm projeksiyon derinliği 15 mm olan bu anahtarın boyutudur. Gömme montaj desteklenir, böylece kutusu yüzeye gömülür. Yüzey yüzeyi parlak, bir odaya zarif ve üst düzey bir his getiriyor. Ve IP20 koruma derecesine de ulaşıyor. Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir. ABS (akrilonitrile butadien-stiren) malzemesinden yapılmış olan bu anahtar çok güvenilir ve dirençlidir. Bakır iletken malzemesiyle, bu anahtar oldukça dirençlidir. TSE ve VDE sertifikalarını da aldı. Bu ekipman IEC 60669-1 standardı için de uygundur. Ayrıca CE, UKR kalite etiketine de sahip. Ayrıca, ailenizi her zaman koruyan green premium ürünü. Ayrıca, YUKARI-AŞAĞI işareti yüzeyde gösterilir. Güncelleştirilen Afora anahtarları artık daha küçük ve daha kompakt eklentiler, profilli sabitleme çerçevesi, geliştirilmiş kablo girişleri ve serbest bırakma düğmeleri ve bir geri dönüş yay ile geniş, profilli pençeler içermekte ve bu da bu anahtarın kalitesini ve işlevselliğini artırmaktadır. Afora ürünleri, zaman içinde sarı olmayacak yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir. Şık ve zarif tasarım neredeyse her iç mekana mükemmel uyum sağlar. Ayrıca yüzeyde YUKARI-AŞAĞI işareti gösterilir Güncellenmiş Asfora anahtarlarında artık daha küçük, daha kompakt eklentiler, profilli bir sabitleme çerçevesi, geliştirilmiş kablo girişleri ve salım butonları ve geri dönüş yaylı geniş, profilli kelepçeler bulunur, ve bu anahtarın kalitesini ve işlevselliğini artırır Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Renk | beyaz |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDLSD |
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 61.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.06115 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.06115 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43.0 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
anahtar sayısı | 2 |
güç aralığı | 2300 W |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE,UKR |
çıkıntı derinliği | 15 mm |
anahtar fonksiyonu | stor |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
İşaretleme | UP-DOWN |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account