
calcActive())">
Asfora – Işıklı Anahtar – Beyaz
EPH1470121
TRY 140
Vergi Dahil
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH1470121
Asfora – Işıklı Anahtar – Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Asfora – Işıklı Anahtar – Beyaz
TRY 140
Tanım
Bu 1 kutuplu 1 yönlü cihazın konumlandırılmasına yardımcı LED'e sahip bir anahtardır Cihazın Sabitleme modu vidalar veya kelepçelerdir Ve bu anahtarın anma akımı, 2300W güç aralığı ile 10AX'dir Anahtar 71 mm genişlik, 71 mm yükseklik ve 43 mm derinlikte olup, 15 mm çıkıntı derinliğine sahiptir Kutusu yüzeye gömülebilecek şekilde gömme montajı mevcuttur Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bunun yanı sıra bu cihazın IP derecesi IP20'dir Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Anahtar, ABS'den (akrilonitril bütadien-stiren) yapılmıştır ve bu da onu mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirir Bağlantı malzemesi bakır olan bu switch oldukça dayanıklıdır NF, TSE, VDE belgelerini de almıştır IEC 60669-1 Standartı oldukça tatmin edicidir Ayrıca CE kalite etiketine sahiptir Bu switch aynı zamanda yeşil bir premium ürün olarak onaylanmıştır Güncellenmiş Asfora anahtarlarında artık daha küçük, daha kompakt eklentiler, profilli bir sabitleme çerçevesi, geliştirilmiş kablo girişleri ve salım butonları ve geri dönüş yaylı geniş, profilli kelepçeler bulunur, ve bu anahtarın kalitesini ve işlevselliğini artırır Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 61.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0607 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60669-1 |
Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.0607 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43.0 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
anahtar sayısı | 1 |
güç aralığı | 2300 W |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 15 mm |
anahtar fonksiyonu | Anahtar |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | LED |
nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın