Asfora – İkili USB Priz Type A, 2,1A – Alüminyum
Stok Kodu:
EPH2700261
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
2.323,00 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Asfora USB şarj cihazı 2,1A alüminyum
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Asfora – İkili USB Priz Type A, 2,1A – Alüminyum
2.323,00 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Alüminyum |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 115.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 24 |
| Ürün veya bileşen türü | USB şarj cihazı |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 83 mm |
| Genişlik | 83 mm |
| SSS | Hayır |
| Koruma türü | kısa devre koruması |
| Ürün sertifikaları | EAC |
| Genişlik | 83 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| Yükseklik | 83 mm |
| Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
| IK koruma derecesi | IK04 |
| W cinsinden güç tüketimi | 0.1 W |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sert kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için esnek kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sıkışık kablolar |
| sabitleme modu | Pençelerle|vidalarla |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 100...240 V AC +/- 10 % -de 50/60 Hz |
| soket sayısı | 2 |
| yüzey bakımı | işlenmemiş |
| gömme derinliği | 30.8 mm |
| seri | Asfora |
| terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
| saat cinsinden hizmet ömrü | 30000 h 10.5 W |
| elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
| nominal çıkış gücü | 10.5 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
| cihaz uygulaması | Şarj Cihazı |
| direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
| giriş gücü | 12 W |
| çıkış akımı | 2,1 A |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover |
| tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Renk | Alüminyum |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 115.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 24 |
| Ürün veya bileşen türü | USB şarj cihazı |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 83 mm |
| Genişlik | 83 mm |
| SSS | Hayır |
| Koruma türü | kısa devre koruması |
| Ürün sertifikaları | EAC |
| Genişlik | 83 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| Yükseklik | 83 mm |
| Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
| IK koruma derecesi | IK04 |
| W cinsinden güç tüketimi | 0.1 W |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sert kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için esnek kablolar & 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sıkışık kablolar |
| sabitleme modu | Pençelerle|vidalarla |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 100...240 V AC +/- 10 % -de 50/60 Hz |
| soket sayısı | 2 |
| yüzey bakımı | işlenmemiş |
| gömme derinliği | 30.8 mm |
| seri | Asfora |
| terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
| saat cinsinden hizmet ömrü | 30000 h 10.5 W |
| elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
| nominal çıkış gücü | 10.5 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
| cihaz uygulaması | Şarj Cihazı |
| direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
| giriş gücü | 12 W |
| çıkış akımı | 2,1 A |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover |
| tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun