
calcActive())">
Asfora – İkili Topraklı Priz, 16A, Çerçeveli – Alüminyum
EPH9900161
TRY 502
Vergi Dahil
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH9900161
Asfora – İkili Topraklı Priz, 16A, Çerçeveli – Alüminyum
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Asfora – İkili Topraklı Priz, 16A, Çerçeveli – Alüminyum
TRY 502
Tanım
Schneider Electric Asfora priz-çıkış EPH9900161 2 çıkışlı alüminyum renkli eksiksiz bir üründür Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması 2 x 2P'dir + E ile yan topraklıdır Ve anma akımı, 3680W güç aralığı ile 16A'dır Cihazın sabitleme modu kelepçelerdir Priz 83 mm genişliğinde, 123 mm yüksekliğinde ve 46 mm derinliğindedir ve 23 mm çıkıntı derinliği vardır Gömme montaj, kutusu yüzeye girintili olacak ve bu nedenle çıkıntı yapmayacak şekilde etkinleştirilmiştir Boyalı yüzey kaplaması, aşınmaya ve korozyona karşı olağanüstü dirençli olmasını sağlar Bu priz-çıkış, katı nesnelere ve sıvılara karşı IP20'ye ulaşmaktadır Bağlantı terminalleri kaldırma terminallerdir Priz-çıkış, ABS (akrilonitril bütadien-stiren), ASA + PC'den yapılmıştır ve bu da onu mümkün olduğunca dayanıklı kılar Bakırın kondüktör malzemesi onu daha güvenilir kılar Dahası, IEC 60884-1 Standartını fazlasıyla karşılamaktadır Aenor, UKR, VDE sertifikalarını da almıştır Çevre dostu olan bu priz aynı zamanda yeşil birinci sınıf/premium üründür Ve çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösteren bu ürün civa içermemektedir Ayrıca bu priz-çıkış, günlük ihtiyaçları kolayca ve güvenli bir şekilde sağlayan konut, küçük ticari alanlar için özel olarak tasarlanmıştır Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 102.500 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 123 mm |
Genişlik | 83 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, UKR, VDE |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 83 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 46 mm |
Yükseklik | 123 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar54-72 mm |
soket sayısı | 2 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 23 mm |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): Çerçeve & ASA + PC: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 11 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın