
calcActive())">
Asfora – İkili Liht Buton – Antrasit
EPH1100171
316 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH1100171
Asfora – İkili Liht Buton – Antrasit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – İkili Liht Buton – Antrasit
316 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora push-buton anahtarı EPH1100171 2 rockçı ile renk antrasiti içinde sabitleme çerçevesiyle kullanılan bir mekanizmadır. Sabitleme modu vidalar veya kelepçelerdir. Sabitleme modu vida veya pençedir. Nominal akımı 10A, güç aralığı 2300W olan. 71 mm, 71 mm, 43 mm bu düğmenin boyutudur ve yansıtma derinliği 15 mm'dir. Gömme montaj desteklenir, böylece kutusu yüzeye gömülür ve maruz kalmaz. Daha fazla aşınma ve korozyona karşı dayanıklı hale gelen boyalı yüzey kaplamasına sahiptir. Güvenilir ve yeterince dirençli olduğundan IP20'ye erişir. Bu basmalı düğmenin bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir. ABS (akrilonitrile butadien-stiren) malzemesinden yapılmış olduğu için bu anahtar çok güvenilir ve dirençlidir. Bakır iletken malzemesiyle, bu anahtar oldukça dirençlidir. Cihaz IEC 60669-1 standardını da karşılamaktadır. Ayrıca CE, UKR kalite etiketine de sahip. Ayrıca bu push-buton, green premium ürün olarak nitelendirilmiştir. Hem civa hem de heavy metal, her zaman çevreye dikkat ediyor. Güncelleştirilen Afora anahtarları artık daha küçük ve daha kompakt eklentiler, profilli sabitleme çerçevesi, geliştirilmiş kablo girişleri ve serbest bırakma düğmeleri, bir geri dönüş yay ile profilli pençeler, bu basmalı düğmenin kalitesini ve işlevselliğini artırıyor. Bu push-buton, her oda ve günün her saati için modern şık tasarımla evinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Afora ürünleri, zaman içinde sarı olmayacak yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir. Şık ve zarif tasarım neredeyse her iç mekana mükemmel uyum sağlar. Bu buton, her oda ve günün her saati için modern ve şık tasarımıyla evinizin iç mekanlarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | push-buton |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0613 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60669-1 |
Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.0613 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43.0 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
anahtar sayısı | 2 |
güç aralığı | 2300 W |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE,UKR |
çıkıntı derinliği | 15 mm |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 0,416666666666667 -de 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | push-buton |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account