
calcActive())">
Asfora – Geçişli TV Prizi, 8dB – Antrasit
EPH3200371
TRY 195
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH3200371
Asfora – Geçişli TV Prizi, 8dB – Antrasit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Asfora – Geçişli TV Prizi, 8dB – Antrasit
TRY 195
Tanım
Bu TV prizinin akım akışı bulunmamaktadır TV priz tipi ara prizdir (geçiş) ve TV konnektörü erkek IEC 9.52 mm'dir Bu cihazın sabitleme modu kelepçelerdir Bu TV prizinin boyutları 71 mm, 71 mm ve 38 mm olup, çıkıntı derinliği 10 mm'dir Bu TV prizi, gömme montajı mümkün kılar ve kutusunun duvardan çıkıntı yapmamasını sağlar Boyalı yüzey kaplaması, bu cihaza estetik bir görünüm kazandırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda onu aşınmaya ve korozyona karşı olağanüstü şekilde dirençli kılar Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Bu cihazın IP derecesi IP20'dir ABS (akrilonitril bütadien-stiren) malzemeden üretilen bu TV prizi, çok güvenilir ve dayanıklıdır Kondüktör malzemesi bakır olan bu TV prizi oldukça dayanıklıdır Ayrıca CE kalite etiketine sahiptir Ayrıca bu, ailenizle mümkün olduğunca ilgilenen, çevre dostu bir premium üründür Ve cıva içermediği gibi ağır metal içermez, çevreye her zaman özen gösterir Ayrıca bu TV prizi konut, küçük ticari alanlar için özel olarak tasarlanmış olup, günlük ihtiyaçları kolayca ve güvenli bir şekilde sağlar Asfora, aydınlatma anahtarları, karartıcılar, güç ve bağlantılı prizleri ve panjurlar için kontrolörler dahil olmak üzere bir dizi kablolama cihazıdır Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar Göze olduğu kadar dokunuşa da hitap eden Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 77.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | TV soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.075 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.075 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 38 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
azaltma | 8 dB |
soket sayısı | 1 |
DC akımı akışı | yok |
iletken malzeme | bakır |
TV konnektörü | erkek IEC 9,52 mm |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
satır başına sayı | 2 |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
TV soket tipi | ara soket (geçiş) |
Ürün ya da bileşen tipi | TV soketi |
kablolama cihazı ek bilgisi | seri dağıtım sistemleri için |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın