
calcActive())">
Asfora – Çocuk Korumalı UPS Priz, 16A – Antrasit
EPH2800271
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH2800271
Asfora – Çocuk Korumalı UPS Priz, 16A – Antrasit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric Asfora priz-çıkış EPH2800271 antrasit renginde, 1 çıkışlı sabitleme çerçeveli bir mekanizmadır Bu prizin-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması, pin topraklı panjurlu 2P + E'dir Panjur kapalı olduğu için her zaman güvenliğinizi göz önünde bulundurur Ve anma akımı, güç aralığı 3680W olan 16A'dır Sabitleme modu vidalar veya kelepçelerdir 71 mm, 71 mm ve 42 mm sırasıyla genişlik, yükseklik ve derinlik olup, çıkıntı derinliği 10 mm'dir Gömme montaj, kutusu yüzeye gömülebilecek şekilde desteklenir Boyalı yüzey kaplaması, bu cihaza estetik bir görünüm kazandırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda onu aşınmaya ve korozyona karşı olağanüstü şekilde dirençli kılar Ve IP20 koruma derecesine de ulaşır Bu prizin bağlantı terminalleri kaldırma terminalleridir ABS + PC malzemeden üretilen bu priz çok güvenilir ve dayanıklıdır Kondüktör malzemesi bakır olan bu priz oldukça dayanıklıdır Bu ekipman, IEC 60884-1 Standartı için de uygundur SEP-BBJ, TSE belgelerini de almıştır Ayrıca, ailenizi her zaman koruyan yeşil premium bir üründür Ve çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösteren bu ürün civa içermemektedir Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 72.800 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.069 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1 |
Ürün sertifikaları | SEP-BBJ, TSE |
Ürün ağırlığı | 0.069 kg |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 71 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/5 |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-69 mm |
soket sayısı | 1 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
yüzey dış görünümü | boyalı |
soket ek bilgisi | korumalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz) |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS + PC: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın