
calcActive())">
Asfora – Çocuk Korumalı Topraklı Priz, 16A – Beyaz
EPH2970221
TRY 142
Vergi Dahil
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH2970221
Asfora – Çocuk Korumalı Topraklı Priz, 16A – Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Asfora – Çocuk Korumalı Topraklı Priz, 16A – Beyaz
TRY 142
Tanım
Beyaz renkli Schneider Electric Asfora soket çıkışı EPH2970221 1 çıkışlı sabitleme çerçevesiyle kullanılan bir mekanizmadır. Bu soket çıkışının çıkış kutbu yapılandırması 2 P + E ve yan toprak panjurlarıdır. Bir panjur ile tasarlanan bu priz, özellikle çocuklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Ve bu priz çıkışının nominal akımı 16A, güç aralığı 3680W olan. Aygıtın sabitleme modu vida veya pençedir. 71 mm, 71 mm, 42 mm bu soket çıkışının boyutudur ve yansıtma derinliği 10 mm'dir. Bu soket çıkışı, gömme montajı etkinleştirip, kutusunun duvarda çıkıntılı olmamasını sağlar. Yüzey yüzeyi parlak, bir odaya zarif ve üst düzey bir his getiriyor. Bu aygıtın IP derecelendirmesi IP20'dir. Bu soket çıkışının bağlantı terminalleri kaldırma terminalleridir. ABS + PC malzemesinden yapılmış olan bu priz, çok güvenilir ve dirençlidir. Bakır iletken malzemesi daha güvenilir olmasını sağlar. Cihaz IEC 60884-1 standardını da karşılamaktadır. Şirket Senor, TSE ve VDE sertifikalarını da aldı.Aenor, TSE, VDE belgelerini de almıştır Afora ürünleri, zaman içinde sarı olmayacak yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir. Şık ve zarif tasarım neredeyse her iç mekana mükemmel uyum sağlar. Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 69.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.069 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.069 kg |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 71 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-69 mm |
soket sayısı | 1 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
soket ek bilgisi | korumalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS + PC: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın