Asfora-çift hoparlör çıkışı-ant
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora-çift hoparlör çıkışı-ant
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 57.400 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hoparlör soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 17 mm |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
kabloların sayısı | 4 kablo(lar) |
Ürün ya da bileşen tipi | hoparlör soketi |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |