Asfora – Anahtar – Antrasit
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
Vergi Hariç
Express shipping not available for backordered items.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Vergi Hariç
Asfora – Anahtar – Antrasit
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Antrasit |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 59.300 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 71 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0585 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
| Ürün ağırlığı | 0.0585 kg |
| Genişlik | 71 mm |
| Derinlik | 43.0 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
| anahtar sayısı | 1 |
| güç aralığı | 2300 W |
| iletken malzeme | bakır |
| kalite etiketleri | CE,UKR |
| çıkıntı derinliği | 15 mm |
| anahtar fonksiyonu | Anahtar |
| yüzey dış görünümü | boyalı |
| seri | Asfora |
| nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
| kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
| tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Antrasit |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Asfora |
| Paket 1 Ağırlık | 59.300 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 71 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0585 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
| Ürün ağırlığı | 0.0585 kg |
| Genişlik | 71 mm |
| Derinlik | 43.0 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Cihaz Montajı | sıva altı |
| sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
| anahtar sayısı | 1 |
| güç aralığı | 2300 W |
| iletken malzeme | bakır |
| kalite etiketleri | CE,UKR |
| çıkıntı derinliği | 15 mm |
| anahtar fonksiyonu | Anahtar |
| yüzey dış görünümü | boyalı |
| seri | Asfora |
| nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
| kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
| tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |
| Product Hover Image | no_selection |