Asfora - Alüminyum kablo çıkışı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora - Alüminyum kablo çıkışı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kablo çıkışı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0524 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.0524 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 48 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı: 56-74 mm & vidalar |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 19.85 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 25 A -de 250 V AC |
Ürün ya da bileşen tipi | kablo çıkışı |
Ürün serisi | Asfora |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş |