Asfora – Altılı Çerçeve – Alüminyum
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora – Altılı Çerçeve – Alüminyum
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 54.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 6 takım |
kurulum yönü | yatay |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
Ürün serisi | Asfora |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |