Asfora 3-devre anahtarı çerçevesiz beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora 3-devre anahtarı çerçevesiz beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 68.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 43 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0608 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.0608 kg |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 83 mm |
Yükseklik | 43 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
anahtar sayısı | 3 |
anahtar fonksiyonu | Anahtar |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |