Asfora-2w rotary dimmer-RL, 40-600VA ant
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora-2w rotary dimmer-RL, 40-600VA ant
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 140 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dimmer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.099 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | sigorta koruma |
Ürün sertifikaları | FIMKO, GOST, NEMKO, SEMKO, TSE, UKR, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.099 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar53-78 mm |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50 Hz |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE,NF |
çıkıntı derinliği | 21 mm |
karartıcı kontrol | döner basmalı tip |
anahtar fonksiyonu | 1 kutuplu 2 yollu |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | dimmer |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka & ABS (akrilonitril butadiyen stiren): düğme |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |