Asfora-1-takım yüzey kutu-çelik
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Asfora-1-takım yüzey kutu-çelik
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 62.800 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | montaj kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 1 takım |
Cihaz Montajı | Yüzey |
yüzey dış görünümü | boyalı |
Ürün ya da bileşen tipi | montaj kutusu |
Ürün serisi | Asfora |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kutu |