asenkron motor için yumuşak yolverici - ATS01 - 12 A - 110..480V - 1,5..5,5 KW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
asenkron motor için yumuşak yolverici - ATS01 - 12 A - 110..480V - 1,5..5,5 KW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altistart 01 |
Paket 1 Ağırlık | 343.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 124 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.28 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN/IEC 60947-4-2 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.28 kg |
Motor yolverici tipi | Yumuşak yolverici |
fazların ağ sayısı | 1 faz |
Genişlik | 45 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
Derinlik | 131 mm |
Yükseklik | 124 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C 'e uygunEN/IEC 60947-4-2 |
ağ frekansı | 47,5...63 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunEN/IEC 60068-2-3 |
uyumluluk kodu | ATS01N1 |
Dijital çıkış akımı | 2 A DC-13 & 3 A AC-15 |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 % |
kirletme derecesi | 2 'e uygunEN/IEC 60947-4-2 |
Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
Ürün serisi | Altistart 01 |
besleme gerilimi limitleri | 99-528 V |
başlatma tipi | gerilim rampası ile yolverme |
IcL yolverici değeri | 0 |
yolverme torku | Motorun yolverme momentinin %30...80’i doğrudan hat beslemesine bağlıdır |
yolverme süresi | 1 s / 100 & 5 s / 20 & 1 ile 5 sn arasında ayarlanabilir |
ürüne özel uygulama | basit makine |
[Us] nominal besleme gerilimi | 110...480 V - 10...10 % |
akım tüketimi | 60 A nominal yükte |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-40 °C (olmadan) & 40-50 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle |
İşaretleme | CE |
Güç araligi | 1.1-2 kW -de 200-240 V 1 faz & 2.2-3 kW -de 200-240 V 3 faz & 4-6 kW -de 380-440 V 3 faz |
kullanım kategorisi | AC-53B 'e uygunEN/IEC 60947-4-2 |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |