ARKA KONNEKTÖRLER 3P GOMCCB 200
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ARKA KONNEKTÖRLER 3P GOMCCB 200
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 400 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | arka bağlantı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Uzunluk | 118.3 mm;68.3 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Set başına Miktar | 6 |
bağlantı konumu | Arka bağlantı |
uzunluk | 118.3 mm,68.3 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | arka bağlantı |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | bağlantı |
[In] nominal akım | 160 A |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 200 |