ARGUS Presence Wide Sense - 2ch
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
ARGUS Presence Wide Sense - 2ch
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 433.1 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | varlık dedektörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | hareket sensörü |
SSS | HAYIR |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | hareket sensörü |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
kanalların sayısı | 2 |
algılama yüzeyi | yarıçap: 14000 mm |
yatay algılama açısı | 360-360 ° |
seri | ARGUS |
giriş işlevi | açma-kapama & harici tetikleyici |
Ürün ya da bileşen tipi | varlık dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış akımı | 0,416666666666667 |
çıkış gerilimi | 220...250 V |