ARGUS Presence HF High Bay - 2ch

CCT551023
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Teknoloji tipi Yüksek frekans
Faaliyet Numarası HDSPE
Ürün Tipi ARGUS standart hareket dedektörü
Paket 1 Ağırlık 498 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü varlık dedektörü
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi hareket sensörü
SSS HAYIR
Teknoloji tipi Yüksek frekans
ağ frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi hareket sensörü
montaj yüksekliği 2.5-2.5 m
kanalların sayısı 2
algılama yüzeyi yarıçap: 7000 mm
yatay algılama açısı 360-360 °
seri ARGUS
giriş işlevi açma-kapama
Ürün ya da bileşen tipi varlık dedektörü
Ürün serisi ARGUS standart hareket dedektörü
çıkış akımı 0,416666666666667
çıkış gerilimi 220...250 V

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: ARGUS Presence HF High Bay - 2ch
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.