Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 5A, 2C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 48V AC
Stok Kodu:
RXG22E7
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
810,77 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
2CO 5A Röle +LTB+LED 48VAC
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 5A, 2C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 48V AC
810,77 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
|---|---|
| Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 220 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL |
| montaj konumu | herhangi bir konum |
| Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
| Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
| Bağıl Nem | 10-85 % |
| Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| kapağın rengi | Standart |
| ortalama tüketim | 0.82 VA 60 Hz |
| koruma kategorisi | RT I |
| kontak direnci | 100 mOhm |
| kullanım katsayısı | 20% |
| direnç | 1100 Ohm +/- 10 % |
| düşme gerilimi eşiği | >= 0,3 Uc AC |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | bayrak |
| elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
| maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 30 V DC |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
| tork değeri | 0.8 N.m |
| yük akımı | 5 A -de 250 V AC |
| kirletme derecesi | 2 |
| Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| çalışma hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
| Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
| güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
| kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2In2O3) |
| minimum anahtarlama kapasitesi | 50 mW -de 10 mA, 5 V DC |
| sıfırlama süresi | 20 ms |
| [Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 5 A -de -40-55 °C |
| kontrol devresi gerilim limitleri | 0,8...1,1 Uc AC |
| kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
|---|---|
| Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 220 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL |
| montaj konumu | herhangi bir konum |
| Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
| Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
| Bağıl Nem | 10-85 % |
| Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| kapağın rengi | Standart |
| ortalama tüketim | 0.82 VA 60 Hz |
| koruma kategorisi | RT I |
| kontak direnci | 100 mOhm |
| kullanım katsayısı | 20% |
| direnç | 1100 Ohm +/- 10 % |
| düşme gerilimi eşiği | >= 0,3 Uc AC |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | bayrak |
| elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
| maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 30 V DC |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
| tork değeri | 0.8 N.m |
| yük akımı | 5 A -de 250 V AC |
| kirletme derecesi | 2 |
| Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| çalışma hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
| Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
| güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
| kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2In2O3) |
| minimum anahtarlama kapasitesi | 50 mW -de 10 mA, 5 V DC |
| sıfırlama süresi | 20 ms |
| [Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 5 A -de -40-55 °C |
| kontrol devresi gerilim limitleri | 0,8...1,1 Uc AC |
| kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun