Ara anahtar 10A 2 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ara anahtar 10A 2 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Teknoloji tipi | elektromekanik |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDCWD |
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 22.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0216 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | AG yönergesi, EMC yönergesi, TR 60669-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, CE, EAC, NF, VDE |
Teknoloji tipi | elektromekanik |
Ürün ağırlığı | 0.0216 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 37.75 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
sabitleme modu | içe takılabilir |
aktüatör | külbütör |
Şebeke tipi | AC |
açma mesafesi | > 3 mm |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
anahtar sayısı | 1 |
gömme derinliği | 24.65 mm |
anahtar fonksiyonu | ara |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 10 AX |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
minimum yük kesme kapasitesi | 200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.3 |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² sert kablo & 0-2.5 mm² esnek kablo |
cihaz uygulaması | Işık kontrolü |
çevresel özellik | Yağ,UV dirençli,Aseton,Sıvı Sabun,pencere temizleme sıvısı,Petrol,Alkol,Beyazlatma |
İşaretleme | işaret olmadan |
malzeme | CuZn5 Ag: fixed terminals & CuZn15: mobile contact & PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza |
modüllerin sayısı | 2 modül |