APC Line-R 1000VA Automatic Vo
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
APC Line-R 1000VA Automatic Vo
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPPPP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 1.36 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 11.9 cm |
Genişlik | 9.5 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.6 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | EAC |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Ürün ağırlığı | 1.6 kg |
Genişlik | 9.5 cm |
Derinlik | 18 cm |
Yükseklik | 11.9 cm |
renk | Siyah |
Depolama ortam koşulları | -20-50 °C |
ağ frekansı | 50 Hz |
Bağıl Nem | 0-90 % |
Değişken seçeneği | No |
Depolama Bağıl Nemi | 0-90 % |
depolama yüksekliği | 0-3333 ft |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
giriş gerilimi limitleri | 184...284 V |
giriş gerilimi | 230 V |
sağlanan ekipman | kullanım kılavuzu |
çalışma yüksekliği | 0 |
kablo uzunluğu | 3.28 ft |
W cinsinden nominal güç | 500 W |