APC Essential SurgeArrest 1 Çı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
APC Essential SurgeArrest 1 Çı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPPPP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.07 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 9.32 cm |
Genişlik | 6.31 cm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CE |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
Genişlik | 6.31 cm |
Derinlik | 4 cm |
Yükseklik | 9.32 cm |
renk | Siyah |
Depolama ortam koşulları | -15-45 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % |
Depolama Bağıl Nemi | 0-95 % |
depolama yüksekliği | 0-50000 ft |
NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns) | 1 ns common mode |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
EMI/RFI gürültü önleyici (100 kHz ila 10 MHz) | 45 dB |
giriş gerilimi | 220 V & 230 V & 240 V |
sağlanan ekipman | kullanım kılavuzu |
giriş gücü | 4000 W |
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
İşaretleme | CE İşareti |
güç soketi çıkışlarının sayısı | 1 |