Anahtarlama Modülü 3P Kit G265-330
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Anahtarlama Modülü 3P Kit G265-330
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Paket 1 Ağırlık | 3.5 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Anahtar modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Set başına Miktar | 3'lü set |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça tipi | kit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Anahtar modülü |
Maksimum artık akım | 440 A AC-1 <= 440 V -de 40 °C & 330 A AC-3 <= 440 V -de 40 °C |
çalışma yüksekliği | 3000 m güç değer kaybı olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |