ALTIVAR REJENERATİF ÜNİTESİ DEĞİŞKEN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ALTIVAR REJENERATİF ÜNİTESİ DEĞİŞKEN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar |
Paket 1 Ağırlık | 7.510 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Güç modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 337 mm |
Genişlik | 80 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61800-3, IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | cUL |
Ürün ağırlığı | 6 kg |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 175 mm |
Yükseklik | 337 mm |
Çalışma konumu | dikey veya yatay pozisyon |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
ağ frekansı | 45...65 Hz |
sabitleme modu | vidalarla |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 456...778 V DC |
Giriş akımı | 16.5 A -de 380 V AC için gerilim girişleri (sürekli) & 14.5 A -de 500 V AC için gerilim girişleri (sürekli) & 22.9 A -de 380 V AC için gerilim girişleri (transient for 60 s) & 19.1 A -de 500 V AC için gerilim girişleri (transient for 60 s) |
soğutmanın tipi | fan |
maksimum DC veriyolu gerilimi | 300...880 V DC |
Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü | 3% |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Güç modülü |
Ürün serisi | Altivar |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380…500 V % - 15...10 |
cihaz uygulaması | Enerji rejenerasyonu |
çevresel özellik | kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 'e uygunIEC 60721-3-3 & toz kirliliği direnci class 3S2 'e uygunIEC 60721-3-3 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C olmadan & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile |
giriş gücü | 6.8 kW -de 380…500 V AC için gerilim girişleri (sürekli) & 10.2 kW -de 380…500 V AC için gerilim girişleri (transient for 60 s) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & 1000...3000 m with power derating 1 % per 100 m |
çıkış akımı | 13.4 A -de 380 V AC (sürekli) & 11.9 A -de 500 V AC (sürekli) & 18.4 A -de 380 V AC (transient for 60 s) & 15.4 A -de 500 V AC (transient for 60 s) |
W cinsinden nominal güç | 6.8 kW |