Alçıpan Kasa Ara Adaptörü
Stok Kodu:
3410-774-0000
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
21,20 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
KASA ARA ADAPTORU
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Alçıpan Kasa Ara Adaptörü
21,20 TL
- Özellikler
- Yorumlar
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDCWD |
|---|---|
| Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | Tavan/bağlantı kutusu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| seri | Kosk |
| Ürün ya da bileşen tipi | Tavan/bağlantı kutusu |
| yangına dayanıklılık | 650 °C |
| cihaz uygulaması | kablo bağlantısı |
| malzeme | polipropilen |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDCWD |
|---|---|
| Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | Tavan/bağlantı kutusu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| seri | Kosk |
| Ürün ya da bileşen tipi | Tavan/bağlantı kutusu |
| yangına dayanıklılık | 650 °C |
| cihaz uygulaması | kablo bağlantısı |
| malzeme | polipropilen |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun