ALARM MODÜLÜ %105FLC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ALARM MODÜLÜ %105FLC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 54.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | fonksiyon modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
Hata sinyalleme | LED ön panel |
seri | TeSys |
bağlantı aralığı | 5.08 mm |
kisa devre korumasi | 2 A sigorta gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | fonksiyon modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG24...AWG16 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
Ayrik çikis özellikleri | 1 NA (AC-15) -de 230 V - güç: 400 VA - elektrik servis ömrü: 100000 cycles & 1 NA (DC-13) -de 24 V - güç: 50 W - elektrik servis ömrü: 100000 cycles |