Aksesuar, Soket kaidesi için dönüştürme kiti, GoPact Şalter 800, 3P3D
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 6.2 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ya da bileşen tipi | soket kiti |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
kit düzenleme | Güvenlik açtırma kilidi,Fiş,Adaptasyon kiti |
cihaz uygulaması | Montaj |
[In] nominal akım | 800 A |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 800 |