Aksesuar, Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact Şalter 800
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 0.35 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kısa terminal koruyucusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | şebeke tarafı, yük tarafı |
Set başına Miktar | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | kısa terminal koruyucusu |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | yalıtım |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 800 |