Aksesuar, Doğrudan Döner Kol GoPact Şalter 400
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Aksesuar, Doğrudan Döner Kol GoPact Şalter 400
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 910 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit|1 ila 3 asmalı kilit |
kol rengi | gri |
döner kol montaj stili | doğrudan |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | Kontrol |
IP koruma derecesi | IP20 |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 400 |