AEx YEŞİL LED PİLOT IŞIK 24 240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AEx YEŞİL LED PİLOT IŞIK 24 240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Paket 1 Ağırlık | 104.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 46.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.083 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.083 kg |
Genişlik | 46.2 mm |
Derinlik | 69 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm +/- 0.2 mm 'e uygunIEC 60947-1 |
Gaz bölgesi | Alan 1-2 |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
gömme derinliği | 58 mm |
ışık kaynağı rengi | yeşil |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-75 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 100000 h |
operatör ek bilgisi | daz lens ile |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz pilot ışığı |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...254 V AC/DC |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm |
İşaretleme | Harici sekme IIIC Db,II 2 GD,Harici web mb IIC Gb |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil |
ışık kaynağı | entegre LED |
montaj çapı | 22 mm |