AEx SELECTOR SWITCH 2 POS. STAY PUT

XB4BD25GEX
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB4
Mekanik Dayanıklılık 5000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 131.500 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz selektör anahtarı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 30 mm
Genişlik 46.2 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.115 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.115 kg
Genişlik 46.2 mm
Derinlik 85 mm
Yükseklik 30 mm
İşletme tipi sabit
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Cihaz Montajı sabitleme deliği - çap: 22.5 mm +/- 0.2 mm 'e uygunIEC 60947-1
Mekanik dayanıklılık 5000000 cycles
Gaz bölgesi Alan 1-2
toz bölgesi bölge 21 - 22
kontak işlemi yavaş kesen
gömme derinliği 58 mm
kontak kullanımı standart kontaklar
operatör konum bilgisi 2 konum 90°
sabitleme bileziği malzemesi zamak
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -20-75 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
pozitif açıklık ile
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz selektör anahtarı
koruyucu bakım TH
Ürün serisi Harmony XB4
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm
operatör profili siyah standart kol
İşaretleme II 2 GD,Harici sekme IIIC Db,Harici web IIC Gb
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 22 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: AEx SELECTOR SWITCH 2 POS. STAY PUT
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.