AEx PUSHBUTTON GREEN WITH BOOT
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
AEx PUSHBUTTON GREEN WITH BOOT
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 90.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 46.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.089 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.089 kg |
Genişlik | 46.2 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm +/- 0.2 mm 'e uygunIEC 60947-1 |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
Gaz bölgesi | Alan 1-2 |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 58 mm |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-75 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | olmadan |
operatör ek bilgisi | koruyucu kapak (renksiz silikon) |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
çalışma gücü | 3.962 N |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm |
çalışma hareketi | 1.657 mm (engagement point) & 4.622 mm (changing state point) & 4.452 mm (toplam hareket) |
operatör profili | yeşil çıkık |
İşaretleme | II 2 GD,Harici web IIC Gb,Harici sekme IIIC Db |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 22 mm |