advantys STB haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
advantys STB haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 106.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | haberleşme modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
seri | TeSys |
kablo konnektör tipi | yangın teli |
lojik giriş | pozitif -de 24 V DC - 7 mA |
anahtarlama akım kapasitesi | 0.5 mA -de 24 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
fiziksel arayüz | CAN |
veriyolu tipi | Advantys STB |
bağlantı aralığı | 3.81 mm |
çıkışların sayısı | 2 yolverici-kontrolör bobinli çalışma için & 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | haberleşme modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG 26...AWG 16 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
akım tüketimi | 1,5 mA -de 24 V DC 20...28 V |
cihaz uygulaması | haberleşme |
giriş tipi | dirençli |
iletim hızı | 800 kbit/s |
çıkış akımı | <= 500 mA |