ADAPTÖR BASTIRMA 110/250VAC D09-D38
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ADAPTÖR BASTIRMA 110/250VAC D09-D38
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 43.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | bobin bastırma ile retrofit bobin |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.014 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.014 kg |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 110...250 V AC |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | bobin bastırma ile retrofit bobin |