Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, AC Tipi, 30 mA, 2-Kutup, 63A
Stok Kodu:
A9R41263
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
3.154,43 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Acti9 iID 2P 63A 30mA AC YDDK
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, AC Tipi, 30 mA, 2-Kutup, 63A
3.154,43 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 54 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 63 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 54 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 63 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun