
calcActive())">
Acti9 IHP 2C w (24h/7d) programlanabilir zaman anahtarı
CCT15443
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15443
Acti9 IHP 2C w (24h/7d) programlanabilir zaman anahtarı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
IHP dijital zaman anahtarı 45 mm genişlik (9 mm'lik 5 modül) Kullanıcı tarafından haftalık olarak girilen programa göre yükleri otomatik olarak açar ve kapatır Anahtarlama döngüsü 7 gündür (haftalık) Anahtarlama sayısı: 56 Akü rezerviyle elektrik kesildiğinde tasarruf: 10 yıl Manuel geçersiz kılma mümkündür 2 kanal çıkışı Ürünün sol tarafında bulunan kullanım kılavuzu tutacağı belgelere kolayca ulaşmayı sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın